Meny Sök

Kulmatningar - Låg profil

I produktion

Essentras sortiment av kulmatningar med låg profil har flänsfäste och ett utloppshål för smuts. De är försmorda, så inget extra arbete krävs. Finns med lager i kolstål, nylon och rostfritt stål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Stommens höjd Belastningskapacitet, kula nere Basens höjd Belastningskapacitet, kula uppe Köp
205,3872 kr - 275,2585 kr Fråga angående leveranstidhär
31.7 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
77,2678 kr - 217,4595 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
51,5119 kr - 145,0654 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
101,5709 kr - 285,693 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
140,403 kr - 394,9775 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
178,3104 kr - 238,936 kr Fråga angående leveranstidhär
39.7 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
62,3426 kr - 175,299 kr Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
38,4358 kr - 51,5119 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
46,889 kr - 62,8709 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
50,7194 kr - 68,0221 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
443,7949 kr - 1 249,0055 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
109,2316 kr - 307,328 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
40,8132 kr - 54,6818 kr Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
50,7194 kr - 142,8465 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
80,4378 kr - 107,7787 kr Fråga angående leveranstidhär
31.7 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
40,8132 kr - 114,8319 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2.0 kg
8.2 mm
4.0 kg
109,2316 kr - 307,328 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
114,2507 kr - 321,4739 kr Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
140,403 kr - 394,9775 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Kulmatning 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

551032

Prisintervall
275,2585 kr - 205,3872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    19.9 mm
  • Fotdiameter
    46.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Kuldiameter
    31.7 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

551052

Prisintervall
217,4595 kr - 77,2678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

550967

Prisintervall
145,0654 kr - 51,5119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.2 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kuldiameter
    12.7 mm
  • Håldiameter
    2.8 mm
Kulmatning 22.0 mm (H) 30.0 mm

550971

Prisintervall
285,693 kr - 101,5709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550975

Prisintervall
394,9775 kr - 140,403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    15.8 mm
  • Fotdiameter
    38.1 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

551031

Prisintervall
238,936 kr - 178,3104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    24.6 mm
  • Fotdiameter
    56.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.7 mm
  • Kuldiameter
    39.7 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
Kulmatning 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

551051

Prisintervall
175,299 kr - 62,3426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.3 mm
  • Fotdiameter
    23.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Håldiameter
    3.5 mm
Kulmatning 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

550966

Prisintervall
51,5119 kr - 38,4358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.2 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kuldiameter
    12.7 mm
  • Håldiameter
    2.8 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

550970

Prisintervall
62,8709 kr - 46,889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550974

Prisintervall
68,0221 kr - 50,7194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    15.8 mm
  • Fotdiameter
    38.1 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 58.5 mm (H) 76.5 mm

551033

Prisintervall
1 249,0055 kr - 443,7949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    30.2 mm
  • Fotdiameter
    76.5 mm
  • Huvudets höjd
    14.3 mm
  • Kuldiameter
    50.8 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Kulmatning 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

551053

Prisintervall
307,328 kr - 109,2316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    15.8 mm
  • Fotdiameter
    38.1 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

550968

Prisintervall
54,6818 kr - 40,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.3 mm
  • Fotdiameter
    23.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Håldiameter
    3.5 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550972

Prisintervall
142,8465 kr - 50,7194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    15.8 mm
  • Fotdiameter
    38.1 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

551030

Prisintervall
107,7787 kr - 80,4378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    19.9 mm
  • Fotdiameter
    46.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Kuldiameter
    31.7 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 15.2 mm (H) 20.0 mm

551050

Prisintervall
114,8319 kr - 40,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.2 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kuldiameter
    12.7 mm
  • Håldiameter
    2.8 mm
Kulmatning 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

551054

Prisintervall
307,328 kr - 109,2316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    15.8 mm
  • Fotdiameter
    38.1 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm
Kulmatning 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

550969

Prisintervall
321,4739 kr - 114,2507 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.3 mm
  • Fotdiameter
    23.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Håldiameter
    3.5 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

550973

Prisintervall
394,9775 kr - 140,403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    15.8 mm
  • Fotdiameter
    38.1 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Håldiameter
    5.1 mm