Meny Sök

Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Denna kulmatningsenhet har ett lager av rostfritt stål med pressningar av rostfritt stål, och kan skruvas på plats. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

550973

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 394,9775 kr
25 - 49 188,0845 kr
50 + 140,403 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

394,98 kr

1 x 394,9775 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 15.8 mm
Fotdiameter 38.1 mm
Huvudets höjd 6.3 mm
Kuldiameter 25.4 mm
Håldiameter 5.1 mm
Flänsdiameter 73.0 mm
Belastningskapacitet, kula nere 25.0 kg
Belastningskapacitet, kula uppe 55.0 kg
Commodity Code 7326909890
Total höjd 30.0 mm
Kulmaterial Rostfritt stål
Antal monteringshål 3
Typ Kulmatningar - Låg profil
Riktning Upp/ner
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Försänkt flänsmontering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss