Meny Sök

Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Denna kulmatningsenhet med låg profil har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

550974

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 49 68,0221 kr
50 + 50,7194 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 700,55 kr

25 x 68,0221 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 15.8 mm
Fotdiameter 38.1 mm
Huvudets höjd 6.3 mm
Kuldiameter 25.4 mm
Håldiameter 5.1 mm
Flänsdiameter 73.0 mm
Belastningskapacitet, kula nere 25.0 kg
Belastningskapacitet, kula uppe 55.0 kg
Commodity Code 8301300000
Total höjd 30.0 mm
Kulmaterial Kolstål
Antal monteringshål 2
Typ Kulmatningar - Låg profil
Riktning Upp/ner
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Försänkt flänsmontering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss