Meny Sök

Kulmatning 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Artikelnummer:

551053

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 307,328 kr
25 - 49 146,3466 kr
50 + 109,2316 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

307,33 kr

1 x 307,328 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 15.8 mm
Fotdiameter 38.1 mm
Huvudets höjd 6.3 mm
Kuldiameter 25.4 mm
Håldiameter 5.1 mm
Flänsdiameter 73.0 mm
Belastningskapacitet, kula nere 10.0 kg
Belastningskapacitet, kula uppe 25.0 kg
Commodity Code 8301300000
Total höjd 30.0 mm
Kulmaterial Polyamid
Antal monteringshål 3
Typ Kulmatningar - Låg profil
Riktning Upp/ner
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Försänkt flänsmontering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss