Meny Sök

PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm PA Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

62MP1000

20927 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0678 kr
2500 - 9999 0,961 kr
10000 + 0,8649 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

533,90 kr

500 x 1,0678 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss