Meny Sök

Plugg med snäppfäste 44.5 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

62MP1750

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 2,1927 kr
1250 - 4999 1,9734 kr
5000 + 1,776 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

548,18 kr

250 x 2,1927 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss