Meny Sök

Plugg med snäppfäste 19.1 mm 21.4 mm 1.6 mm PA Svart

Denna massiva låsplugg är utformad för plåtar av standardtjocklek. Den här produkten är ett prydligt och enkelt sätt att stänga extra kabel- och åtkomsthål. Sortimentet är framtaget för att fungera på alla industriella standarddiametrar för hål och standardtjocklekar för paneler.
Artikelnummer:

PGM-14

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,2823 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 141,15 kr

500 x 2,2823 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss