Meny Sök

Plugg med snäppfäste 45.0 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Svart

Denna massiva låsplugg är utformad för plåtar av standardtjocklek. Den här produkten är ett prydligt och enkelt sätt att stänga extra kabel- och åtkomsthål. Sortimentet är framtaget för att fungera på alla industriella standarddiametrar för hål och standardtjocklekar för paneler.
Artikelnummer:

PGM-21

6076 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 6,6932 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

669,32 kr

100 x 6,6932 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss