Meny Sök

Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 24.5 mm PA

Artikelnummer:

56020202834E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 67,3521 kr
50 + 48,1086 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

67,35 kr

1 x 67,3521 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Nyckeltyp Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Inriktning vid montering Universell
Regellängd 45.0 mm
Låsområde 24.5 mm
Material, spärr PA
Regelmaterial Stål
Slutför Förzinkad
Commodity Code 8301300000
Spärrmodell Cam Latch
Färg Svart

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss