Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 64,6351 kr |
50 - 249 | 46,1679 kr |
250 - 499 | 45,2537 kr |
500 + | 44,3395 kr |
Handtagstyp | Handtag som kräver drivverktyg |
---|---|
Nyckeltyp | Trekantsnyckel 8,0 mm |
Inriktning vid montering | Universell |
Regellängd | 45.0 mm |
Regellängd | 1.772 in |
Låsområde | 18.5 mm |
Låsområde | 0.728 in |
Material, spärr | PA |
Regelmaterial | Stål |
Slutför | Förzinkad |
Commodity Code | 8301300000 |
Spärrmodell | Cam Latch |
Färg | Svart |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.