Meny Sök

Nyckellås Euronyckel 22.5 mm Svart

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a euro key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Artikelnummer:

261200592E

100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 103,078 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

5 153,90 kr

50 x 103,078 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart
Handtagstyp Handtag med nyckel
Låsområde 22.5 mm
Monteringshålets längd 26.0 mm
Monteringshålets bredd 20.0 mm
Nyckeltyp Euronyckel
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss