Meny Sök

Vinghandtag Euro-nyckel (5333) 24.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering Krom

Det här kvartsvarvslåset med vinghandtag är utformat för att säkra och låsa dörrar och paneler med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att fästa ramen på baksidan. Det har en gummipackning för en bra tätning och två vanliga Euronycklar som ger extra säkerhet. Ofärgat och tillverkat av pressgjuten zinklegering.
Artikelnummer:

065110534E

185 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 377,847 kr
50 + 177,9323 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

377,85 kr

1 x 377,847 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp Vingvred, handtag med nyckel
Nyckeltyp Euro-nyckel (5333)
Låsområde 24.5 mm
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Färg Krom
Slutför Krompläterad
Commodity Code 7907000090
Monteringshålets längd 20.2 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Monteringshålets bredd 22.2 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss