Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning, en monteringsmutter och två vanliga Euronycklar (5333).
Det är gjort för att vara snabbt och enkelt att installera, ger extra säkerhet och förhindrar obehörigt inträde och tillåter samtidigt enkel åtkomst när det är upplåst. Produkterna inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elektriska kapslingar, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5541
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Cutout Dimensions | Regellängd | Knopphöjd | Hylsans höjd | Knoppmaterial | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,7703 kr - 49,4205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
14.2 x 14.2 mm, 16.2 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Zinklegering
|
Lika låsning
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 41 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 79,9815 kr - 111,9741 kr | 14 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
14.2 x 14.2 mm, 16.2 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Zinklegering
|
Lika låsning
|
||
| 183,1468 kr - 388,8722 kr | 247 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
30 % GFR PA 6
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 87 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 183,1468 kr - 388,8722 kr | 144 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
30 % GFR PA 6
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 35 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 150 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 183,1468 kr - 388,8722 kr | 74 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
30 % GFR PA 6
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 183,1468 kr - 388,8722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
30 % GFR PA 6
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 20051617 | 183,1468 kr - 388,8722 kr | 8 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
30 % GFR PA 6
|
Euro-nyckel (5333)
|
|
| 183,1468 kr - 388,8722 kr | 23 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
30 % GFR PA 6
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 182,5905 kr - 353,9136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 179 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 163 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 30 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 66 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 182,5905 kr - 353,9136 kr | 1 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 188,7684 kr - 400,8579 kr | 81 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 55,0448 kr - 61,161 kr | 296 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zinklegering
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta