Meny Sök

Vinghandtag Euro-nyckel (5333) 18.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering Svart

Detta kvartsvarvslås med vinghandtag är utformat för att säkra och låsa dörrar och paneler med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att fästa ramen på baksidan. Det har en gummipackning för en bra tätning och två vanliga Euronycklar som ger extra säkerhet. Svart och tillverkat av pressgjuten zinklegering.
Artikelnummer:

065200530E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 366,5493 kr
50 + 172,6334 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

366,55 kr

1 x 366,5493 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp Vingvred, handtag med nyckel
Nyckeltyp Euro-nyckel (5333)
Låsområde 18.5 mm
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Commodity Code 3926909790
Monteringshålets längd 20.2 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Monteringshålets bredd 22.2 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss