Meny Sök

Vinghandtag Euro-nyckel (5333) 26.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering Svart

Detta kvartsvarvslås med vinghandtag är utformat för att säkra och låsa dörrar och paneler med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att fästa ramen på baksidan. Det har en gummipackning för en bra tätning och två vanliga Euronycklar som ger extra säkerhet. Svart och tillverkat av pressgjuten zinklegering.
Artikelnummer:

065200536E

72 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 366,5493 kr
50 + 172,6334 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

366,55 kr

1 x 366,5493 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp Vingvred, handtag med nyckel
Nyckeltyp Euro-nyckel (5333)
Låsområde 26.5 mm
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Commodity Code 3926909790
Monteringshålets längd 20.2 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Monteringshålets bredd 22.2 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering

Produkten 065200536E ersätter:

Vinghandtag Euro-nyckel (5333) 26.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering Svart
Artikelnummer: 468281

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss