Meny Sök

Vinghandtag Lika låsning 16.0 mm Stål Krom

Det här kvartsvarvslåset med vinghandtag är utformat för att säkra och låsa dörrar och paneler med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att fästa ramen på baksidan. Det har en gummipackning för en bra tätning och två vanliga Euronycklar som ger extra säkerhet. Svart och tillverkat av stål.
Artikelnummer:

165120310

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 74 105,5463 kr
75 + 75,3902 kr
Standardförpackning: 75

Beställ valfritt antal

Totalpris:

105,55 kr

1 x 105,5463 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp Vingvred, handtag med nyckel
Nyckeltyp Lika låsning
Låsområde 16.0 mm
Regelmaterial Stål
Material, spärr Stål
Färg Krom
Slutför Krompläterad
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets längd 14.2 mm
Knopphöjd 13.4 mm
Monteringshålets bredd 16.2 mm
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss