Meny Sök

Kvartsvarvslås Vinghandtag 8.5 mm Stål

Det här kvartsvarvslåset med vinghandtag är avsett att säkra och låsa dörrar och paneler med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att ramen säkras på baksidan. Det har gummipackning för god tätning. Enkelt och snabbt att installera för frekvent användning.
Artikelnummer:

0621260E

30 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 124,943 kr
50 + 89,245 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

124,94 kr

1 x 124,943 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 40.0 mm
Huvudets höjd 20.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Knopphöjd 40.0 mm
Låsområde 8.5 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Tätningsmaterial Gummi
Material (kroppen) Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Stål
Slutför Pulverlackerad
Färg Svart
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 7907000090
Spärrmodell Cam Latch
Handtagstyp Vingvred
Handtagsform Vinge
Funktion Left Hand;Right Hand

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss