Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,0342 kr - 158,4412 kr | 612 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 80,0342 kr - 158,4412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 68,0513 kr - 158,4412 kr | 487 I lager |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 10447079 | 21,6329 kr - 33,6512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|
| 415,8527 kr - 582,1937 kr | 88 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 211,1487 kr - 328,4536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 211,1487 kr - 328,4536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 431,0063 kr - 670,4543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 218,539 kr - 339,9495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 10095317 | 454,1699 kr - 706,4865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|
| 454,1699 kr - 706,4865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 431,0063 kr - 670,4543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 39,7469 kr - 44,1632 kr | 34 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 16 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 51,9637 kr - 57,7375 kr | 100 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 39,7469 kr - 44,1632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 94,6801 kr - 132,5521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 24,1433 kr - 36,1867 kr | 240 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 127 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta