Meny Sök

Kvartsvarvslås Vinghandtag 22.5 mm Polyamid

Det här kvartsvarvslåset med vinghandtag är avsett att säkra och låsa dörrar och paneler med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att ramen säkras på baksidan. Det har gummipackning för god tätning. Enkelt och snabbt att installera för frekvent användning.
Artikelnummer:

0622092E

967 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 69,89 kr
50 + 49,9214 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

69,89 kr

1 x 69,89 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 40.0 mm
Huvudets höjd 20.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Knopphöjd 40.0 mm
Låsområde 22.5 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Tätningsmaterial Gummi
Material (kroppen) Polyamid
Regelmaterial Polyamid
Slutför Utan finish
Färg Svart
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 3926909790
Spärrmodell Cam Latch
Handtagstyp Vingvred
Handtagsform Vinge
Funktion Left Hand;Right Hand

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss