Meny Sök

Kvartsvarvslås 45.0 mm 26.0 mm Zamak

Kamlås med vingknoppar är avsedda att låsa och säkra paneler och dörrar/luckor med en kvartsvarvs roterande kam (spärrhake). Kammen säkras genom att den ansluts till ramen eller hållaren på baksidan. Både vänster- och högermontering.
Artikelnummer:

065120036E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 267,2232 kr
50 + 142,9315 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

267,22 kr

1 x 267,2232 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 45.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Låsområde 26.5 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Färg Svart
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 8301409000
Spärrmodell Cam Latch
Handtagstyp Vingvred

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss