Meny Sök

Kvartsvarvslås 45.0 mm 26.0 mm Nylon

Kamlås med vingknoppar är avsedda att låsa och säkra paneler och dörrar/luckor med en kvartsvarvs roterande kam (spärrhake). Kammen säkras genom att den ansluts till ramen eller hållaren på baksidan. Både vänster- och högermontering.
Artikelnummer:

0652000361E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 125,2478 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

6 262,39 kr

50 x 125,2478 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 45.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Låsområde 26.5 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Färg Svart
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 3926909790
Spärrmodell Cam Latch
Handtagstyp Vingvred

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss