Meny Sök

Kvartsvarvslås Vinghandtag 26.5 mm Stål

Det här kvartsvarvslåset med vinghandtag är avsett att säkra och låsa dörrar och paneler med en roterande kam (spärrhake) som säkras genom att ramen säkras på baksidan. Det har gummipackning för god tätning. Enkelt och snabbt att installera för frekvent användning.
Artikelnummer:

3621136E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 118,0712 kr
50 + 84,3365 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

118,07 kr

1 x 118,0712 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 45.0 mm
Huvudets höjd 19.5 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Knopphöjd 45.0 mm
Låsområde 26.5 mm
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Tätningsmaterial Gummi
Material (kroppen) Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Stål
Slutför Krompläterad
Färg Krom
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 8301409000
Spärrmodell Cam Latch
Handtagstyp Vingvred
Handtagsform Vinge
Funktion Left Hand;Right Hand

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss