Meny Sök

Kvartsvarvslås 24.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Krom

Artikelnummer:

060111334E

514 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 329,3451 kr
50 + 44,0368 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

329,35 kr

1 x 329,3451 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Krompläterad
Låsområde 24.5 mm
Inkluderar No Includes
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Nyckeltyp Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Commodity Code 8301409000

Produkten 060111334E ersätter:

Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 24.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Artikelnummer: 468396

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss