Meny Sök

Kvartsvarvslås 24.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Krom

Artikelnummer:

060111534E

132 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 152,0489 kr
50 + 71,5354 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

152,05 kr

1 x 152,0489 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Material Zinklegering
Slutför Krompläterad
Låsområde 24.5 mm
Inkluderar Key Sold Separately
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Quarter-Turn with Spring
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss