Meny Sök

Kvartsvarvslås 8.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Krom

Artikelnummer:

060111560E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 152,0489 kr
50 + 71,5354 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

152,05 kr

1 x 152,0489 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material (kroppen) Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Krompläterad
Grepplängd 8.5 mm
Låsområde 8.5 mm
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss