Meny Sök

Kvartsvarvslås 18.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Svart

Artikelnummer:

060123830E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 329,3451 kr
50 + 44,0368 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

329,35 kr

1 x 329,3451 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Svart pulverlackering
Låsområde 18.5 mm
Inkluderar No Includes
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Nyckeltyp Trekantsnyckel 8,0 mm
Commodity Code 8301409000

Produkten 060123830E ersätter:

Kvartsvarvslås, fjäderbelastat 18.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm
Artikelnummer: 468443

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss