Meny Sök

Kvartsvarvslås 24.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Svart

Artikelnummer:

060201334E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 373,4848 kr
50 + 49,9307 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

373,48 kr

1 x 373,4848 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material PA
Slutför Utan finish
Låsområde 24.5 mm
Inkluderar No Includes
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Nyckeltyp Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss