Meny Sök

Kvartsvarvslås 18.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Svart

Kvartsvarvslås av plast med låsmutter av metall IP65-standard. Ett alternativ med låg vikt till kvartsvarvslås av zinklegering IP65 med fjäder.
Artikelnummer:

060201590E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 110,7807 kr
50 + 52,1525 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

110,78 kr

1 x 110,7807 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets material PA
Material, spärr PA
Regelmaterial PA
Material PA
Grepplängd 18.5 mm
Låsområde 18.5 mm
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Quarter-Turn Spring Loaded
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Commodity Code 3926909790

Produkten 060201590E ersätter:

Nyckellås - Material:Polyamid ; Maximalt grepp:18.5 mm | 0.728 in ; Nyckeltyp - Nyckel med 5,0 mm dubbelbit
Artikelnummer: 468453

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss