Meny Sök

Kvartsvarvslås 22.5 mm Trekantsnyckel 8,0 mm Svart

Kvartsvarvslås av plast med låsmutter av metall IP65-standard. Ett alternativ med låg vikt till kvartsvarvslås av zinklegering IP65 med fjäder.
Artikelnummer:

060203892E

24 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 110,7807 kr
50 + 52,1525 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

110,78 kr

1 x 110,7807 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets material PA
Material, spärr PA
Regelmaterial PA
Material PA
Grepplängd 22.5 mm
Låsområde 22.5 mm
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Quarter-Turn Spring Loaded
Nyckeltyp Trekantsnyckel 8,0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss