Meny Sök

Kvartsvarvslås 18.5 mm Nyckel för 3,0 mm dubbelbits Silver

Artikelnummer:

060401330E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 640,2059 kr
50 + 332,7167 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

640,21 kr

1 x 640,2059 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material Rostfritt stål
Slutför
Låsområde 18.5 mm
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Quarter-Turn Spring Loaded
Nyckeltyp Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss