Meny Sök

Kvartsvarvslås 26.5 mm Järnvägsnyckel Silver

Quarter Turn Lock with spring is ideal for outdoor cabinets and enclosures. Seals to IP65 standard.
Artikelnummer:

060408836E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 640,2059 kr
50 + 342,3384 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

640,21 kr

1 x 640,2059 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material (kroppen) Rostfritt stål
Höljets material Rostfritt stål
Material, spärr Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Slutför
Låsområde 26.5 mm
Monteringshålets form 22,2 x 20,2 mm
Spärrmodell Quarter-Turn Spring Loaded
Nyckeltyp Järnvägsnyckel
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss