Meny Sök

Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm Rostfritt stål

Artikelnummer:

066403710E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 240,2267 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

24 022,67 kr

100 x 240,2267 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material Rostfritt stål
Slutför
Låsområde 13.5 mm
Inkluderar No Includes
Monteringshålets form 16,2 x 14,2 mm
Spärrmodell Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Nyckeltyp Trekantsnyckel, 7,0 mm
Särskilda egenskaper Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss