Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 93,3633 kr |
100 - 499 | 30,9568 kr |
500 + | 25,2303 kr |
Inriktning vid montering | Höger- och vänstermontage |
---|---|
Handtagstyp | Handtag som kräver drivverktyg |
Material | Kromad pressgjuten zinklegering |
Slutför | Svart pulverlackering |
Låsområde | 20.0 mm |
Låsområde | 0.787 in |
Inkluderar | No Includes |
Monteringshålets form | 19,0 x 16,5 mm |
Spärrmodell | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Nyckeltyp | Kvadratisk nyckel, 7,0 mm |
Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta