Meny Sök

Kvartsvarvslås 30.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Artikelnummer:

350123752E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 43,3396 kr
100 - 499 30,9568 kr
500 + 25,2303 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

43,34 kr

1 x 43,3396 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Handtagstyp Handtag som kräver drivverktyg
Material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Svart pulverlackering
Låsområde 30.0 mm
Inkluderar No Includes
Monteringshålets form 19,0 x 16,5 mm
Spärrmodell Kvartsvarvslås, fjäderbelastad regel
Nyckeltyp Trekantsnyckel, 7,0 mm
Särskilda egenskaper Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss