Meny Sök

Regelspärr med kompression 20.0 mm 22.2 mm Rostfritt stål

Kamlås med T-handtag. Ger säker åtkomst till paneler och dörrar/luckor via den roterande spärrhaken som säkras genom att kopplas fast i ramen eller hållaren på baksidan. De här låsen levereras med vanlig nyckelteknik. Idealiska för bästa funktion där vibrationer förekommer.
Artikelnummer:

110400060E

67 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 659,7561 kr
25 + 471,2544 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

659,76 kr

1 x 659,7561 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material, spärr Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Färg Naturfärgad
Spärrmodell Quarter-Turn Cam Latch
Typ av låsning Icke-låsande
Inkluderar Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Inriktning vid montering Universell
Handtagslängd 80.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Regellängd 45.0 mm
Commodity Code 7326909890
Pris/st. inkl. Moms 67.3878 GBP

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss