Meny Sök

Kabelgenomföring 10.5 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

Detta låsande kabelsäte snäpps in i hål med pilblad. Av naturfärgad UL-klassad nylon.
Artikelnummer:

143000400002

13398 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 1,8128 kr
500 - 999 1,3763 kr
1000 + 1,1518 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

181,28 kr

100 x 1,8128 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 mm
Inre höjd 10.5 mm
Inre bredd 11.0 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 2.0 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Paneltjocklekar 2.0 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss