Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,0395 kr - 2,333 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
25.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 16000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
3.8 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 1568 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 2000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 2489 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 29100 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 61247 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 11848 I lager
11.1 mm
25.4 mm
4,9997 kr - 4,9997 kr 6942 I lager
11.1 mm
4.0 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 18014 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 9968 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 6133 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 155000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 25175 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 2993 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
8.4 mm
1,0015 kr - 1,0015 kr 57894 I lager
11.1 mm
2.8 mm
1,2219 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 5900 I lager
11.1 mm
17.5 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10314234

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014530

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014486

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014363

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
1568 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014585

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014424

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
2489 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014554

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
29100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014578

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
61247 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014462

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
11848 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281598

Prisintervall
4,9997 kr - 4,9997 kr

Lagernivåer
6942 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.0 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014479

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
18014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014431

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
9968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014448

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
6133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014387

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
155000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014264

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
25175 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014332

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014301

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246016

Prisintervall
1,0015 kr - 1,0015 kr

Lagernivåer
57894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    2.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 10.5 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341667

Prisintervall
1,9231 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014455

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0