Meny Sök

Kabelgenomföring 26.2 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

This Wire Saddle snap locks into a round panel hole, it is non-locking and arrowhead mounted and is made from UL rated nylon.
Artikelnummer:

143010300002

8 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,245 kr
1000 + 1,7291 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 122,50 kr

500 x 2,245 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular;Locking
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.4 - 2.0 mm
Inre höjd 26.2 mm
Inre bredd 11.0 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 2.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss