Meny Sök

Kabelgenomföring 26.2 mm 11.2 mm PA Naturfärgad

Kabelsätet, som trycks på plats, är tillverkat av naturfärgad nylon UL94-V-2 6/6 och trycks lätt in i panelen. Klämman har ett låssystem för att säkra flera olika kabelstorlekar.
Artikelnummer:

497650

3418 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,7284 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 364,20 kr

500 x 8,7284 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Djup 5.5 mm
Höjd 31.3 mm
Inre höjd 26.2 mm
Inre bredd 11.2 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Paneltjocklekar 2.0 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss