Meny Sök

Kabelsäte Tryck in 2.5 mm 8.0 mm PA

Platt kabelsäte, säkras på plats med pilspetsformad klämma. Av svart nylon.
Artikelnummer:

FCWSS-1-01BK

4000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2006 kr
5000 - 9999 1,1086 kr
10000 - 19999 1,05 kr
20000 - 29999 0,9914 kr
30000 + 0,8771 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 200,60 kr

1000 x 1,2006 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Flat Cable
Kompatibel håldiameter 4.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Djup 5.1 mm
Inre höjd 2.5 mm
Inre bredd 8.0 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 1.6 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 14.0 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 3

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss