Meny Sök

Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

Detta låsande kabelsäte snäpps in i hål och låser dem. Av naturfärgad UL-klassad nylon.
Artikelnummer:

LWS-3-19

2900 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5616 kr
5000 - 9999 1,4054 kr
10000 - 24999 1,2648 kr
25000 + 1,1384 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 561,60 kr

1000 x 1,5616 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 27.2 mm
Inre höjd 17.5 mm
Inre bredd 11.1 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 15.4 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Modell 5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss