Meny Sök

Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Artikelnummer:

LWS-SR-4-01

997 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1991 kr
5000 - 9999 2,0455 kr
10000 + 1,9224 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 199,10 kr

1000 x 2,1991 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Nitar
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Inre höjd 25.4 mm
Inre bredd 11.1 mm
Total bredd 12.4 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 9

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss