Meny Sök

Kabelgenomföring 8.6 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Artikelnummer:

LWSBH-2-01

9258 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5377 kr
5000 - 9999 2,2839 kr
10000 - 24999 2,0555 kr
25000 + 1,8499 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 537,70 kr

1000 x 2,5377 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Material PA
Sadeltyp Rectangular
Kompatibel håldiameter 7.9 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.4 mm
Djup 5.6 mm
Höjd 18 mm
Inre höjd 8.6 mm
Inre bredd 11.1 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 6.4 mm
Total bredd 13.3 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Modell 8

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss