Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,9224 kr - 2,1991 kr 105622 I lager
11.1 mm
18.3 mm
0,8771 kr - 1,2006 kr 4000 I lager
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,8771 kr - 1,2006 kr Fråga angående leveranstidhere
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
3,445 kr - 3,7372 kr Fråga angående leveranstidhere
11.1 mm
8.6 mm
1,9224 kr - 2,1991 kr 1919 I lager
11.1 mm
3.6 mm
5,2655 kr - 5,6456 kr Fråga angående leveranstidhere
31.0 mm
27.4 mm
1,9224 kr - 2,1991 kr 997 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,7291 kr - 2,245 kr 8 I lager
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,898 kr - 1,255 kr Fråga angående leveranstidhere
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 18.3 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

LWS-SR-3-01

Prisintervall
2,1991 kr - 1,9224 kr

Lagernivåer
105622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nit/skruv
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Inre höjd
    18.3 mm
Kabelsäte Tryck in 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-1-01BK

Prisintervall
1,2006 kr - 0,8771 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Flat Cable
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
Kabelsäte Tryck in 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-2-01BK

Prisintervall
1,2006 kr - 0,8771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Flat Cable
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
Kabelsäte 8.6 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

LWS-SR-2-01

Prisintervall
3,7372 kr - 3,445 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nit/skruv
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Inre höjd
    8.6 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

LWS-SR-1-01

Prisintervall
2,1991 kr - 1,9224 kr

Lagernivåer
1919 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nit/skruv
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Inre höjd
    3.6 mm
Kabelgenomföring 27.5 mm 31.0 mm PA Naturfärgad

HCS3-01A4-RT

Prisintervall
5,6456 kr - 5,2655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Inre höjd
    27.4 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

LWS-SR-4-01

Prisintervall
2,1991 kr - 1,9224 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Nitar
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Rectangular
  • Inre höjd
    25.4 mm
Kabelgenomföring 26.2 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

143010300002

Prisintervall
2,245 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Rectangular;Locking
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

143010000002

Prisintervall
1,255 kr - 0,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Material
    PA
  • Sadeltyp
    Rectangular;Locking
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm