Meny Sök

Låsskruv M5 20.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20181765

12 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 36,5043 kr
100 - 249 32,854 kr
250 - 749 29,2035 kr
750 + 25,5531 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,50 kr

1 x 36,5043 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 20.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss