Meny Sök

Låsskruv M6 16.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20181802

446 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,5162 kr
100 - 249 45,4646 kr
250 - 749 40,413 kr
750 + 35,3613 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,52 kr

1 x 50,5162 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 16.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss