Meny Sök

Låsskruv M5 30.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20181888

241 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 39,823 kr
100 - 249 35,8407 kr
250 - 749 31,8583 kr
750 + 27,8761 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,82 kr

1 x 39,823 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss