Meny Sök

Låsskruv M2.5 8.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20182311

1596 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 21,7552 kr
100 - 249 19,5796 kr
250 - 749 17,4041 kr
750 + 15,2286 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,76 kr

1 x 21,7552 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
l1 025 8.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss