Meny Sök

Låsskruv M5 12.0 Svärtat rostfritt 303

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20183035

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,236 kr
100 - 249 27,2123 kr
250 - 749 24,1888 kr
750 + 21,1651 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,24 kr

1 x 30,236 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 12.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Svärtat rostfritt 303
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss