Meny Sök

Låsskruv M5 16.0 Svärtat rostfritt 316

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20183585

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,7668 kr
100 - 249 32,1902 kr
250 - 749 28,6136 kr
750 + 25,0368 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,77 kr

1 x 35,7668 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 16.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Svärtat rostfritt 316
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss